분배기 박스
KSK 1 - 밀폐 캡
KSK 1
-
밀폐 캡
1685013
플라스틱 밀폐 캡, 사용하지 않는 M23 커넥터용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
치수
폭
28.5 mm
높이
12 mm
길이
24.6 mm
소재 사양
소재 보호 캡
폴리아미드
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP40
상용 데이터
항목 번호
1685013
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
판매 키
02
제품 키
AF3ZAX
GTIN
4017918172473
개당 중량(패키지 포함)
1.58 g
개당 중량(패키지 제외)
1.6 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.012 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
운송 및 현장에서 사용 중 비어 있는 슬롯을 안정적으로 보호
손쉬운 조작 및 조립
제품 도움말