SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - 이중 밸브 커넥터 어댑터
1458130

이중 밸브 커넥터 어댑터, 범용, 4-핀, PUR/PVC, 검정색, RAL 9005, 플러그 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드 및 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드, 밸브 커넥터 간격: 0.1 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
효율성: 단일 연결 케이블을 통한 2개의 연결이 있는 제어 밸브
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상