SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - 센서/액추에이터 케이블
1224249

센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐