SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600 FB - 센서/액추에이터 케이블
1406835

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, PP-EPDM 할로겐-프리, 회색 RAL 7035, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 1.5 m, 위생적 설계, 플라스틱 널(knurl) 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
밝은 색상으로 인해 오염을 신속하게 탐지할 수 있습니다.