SAC-3P-MS-C SCO/.../... - 센서/액추에이터 케이블
1400919

센서/액추에이터 케이블, 3-핀, 다양한 케이블 타입, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 배선: 배선되지 않음, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
유연한 솔루션 – 다양한 타입과 길이의 케이블 선택 가능