CLOUD CLIENT TX/TX는 운영자 네트워크를 통한 안전한 원격 유지 관리 시나리오를 위한 비용 효율적인 필드 장치로 자리잡았습니다. 이 장치는 mGuard Secure Cloud와 함께 사용하도록 최적화되었습니다. 따라서 모든 CLOUD CLIENT 장치가 가상 사설망(VPN)을 표준으로 지원합니다. mGuard Secure Cloud에 최적화된 기능 범위로 인해 필드에서 장치의 빠른 스타트업이 가능합니다.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
라우터
2702885
mGuard Secure Cloud용 산업용 VPN 게이트웨이, 운영자 네트워크를 통한 IPsec 통신, 2-포트 스위치, 1개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 원격 유지 관리 게이트웨이 |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 |
| 보안 기능 | |
| VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation) | 지원 |
| VPN 터널 수 | 1 |
| 인증 | X.509v3, PSK |
| 데이터 무결성 | MD5, SHA-1 |
| IPsec(Internet Protocol Security) 모드 | ESP 터널 |
| 암호화 방법 | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| 전기적 절연 | VCC // FE // Ethernet |
| 주전원 타입 | Ethernet |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, 플러그타입 푸쉬-인 단자대를 통해) |
| 일반 전류 소모량 | < 200 mA (24 V DC) |
| 최대 전류 소모량 | 500 mA |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리, SNMP |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 1 |
| 전압 입력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 스위칭 레벨 "1" 신호 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 신호 | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 출력 신호 | 10 V DC ... 30 V DC (작동 전압에 따라 다름) |
| 전류 출력 신호 | ≤ 50 mA (단락-회로 방지 아님) |
| 공급 | |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.50 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.50 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 16 |
| 신호 | Ethernet |
| 웹 서버 | 예 |
| 데이터: Ethernet 인터페이스, IEEE 802.3에 따른 10/100Base-T(X) | |
| 직렬 전송 속도 | 10/100 Mbps, 자동 절충 기능 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터, 차폐됨 |
| 채널 수 | 2 (SELV) |
| 전송 길이 | 100 m (차폐 트위스티드 페어) |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| 보조 프로토콜 | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 126 mm |
| 색상 (하우징 상단부) | 회색 (RAL 7042) |
| 소재 (하우징) | 플라스틱 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 작동: 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 작동: 15g |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (제조업체 사양) |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | 0 °C ... 60 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (대칭) |
| ± 1 kV (비대칭) | |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | 클래스 B, 적용 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2702885 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 331.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 222 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
IPsec를 통한 안전한 통신
웹 기반 관리 또는 microSD 카드를 통한 구성
피닉스컨택트의 클라우드 기반 VPN 인프라
작업자, 기계 제작자 및 시스템 제조업체를 위한 턴키 VPN 인프라
산업 분야에서 검증된 mGuard 보안 기술로 인한 안전성 및 안정성