인텔리전트 방화벽이 있는 라우터 및 10개의 터널용 VPN(옵션 추가 라이센스를 통해 최대 250개 사용 가능), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps/40 Mbps, 시리얼 포트 (한국내 사용 불가)
시스템 요구 사항
지원 브라우저
HTTPS 지원 필요
제품 타입
DIN 레일용 보안 라우터
설계
Stand-alone
기본 기능
인텔리전트 방화벽이 있는 라우터 및 10개의 터널용 VPN(옵션 추가 라이센스를 통해 최대 250개 사용 가능), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps/40 Mbps, 시리얼 포트 (한국내 사용 불가)
절연 특성
보호 등급
III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
보안 기능
VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation)
지원
VPN 터널 수
10 (옵션으로 제공되는 추가 라이센스의 경우 최대 250개의 터널)
인증
RSA 또는 PSK 포함 X.509v3 인증
데이터 무결성
MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원
서버 또는 릴레이 에이전트
필터링
MAC 및 IP 주소, 포트, 프로토콜
방화벽 데이터 처리량
최대 124 Mbps (라우터 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량)
최대 61 Mbps (스텔스 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량)
방화벽 규칙
모든 기능을 갖춘 구성 가능한 상태 기반 검사 방화벽
기본 기능
인텔리전트 방화벽이 있는 라우터 및 10개의 터널용 VPN(옵션 추가 라이센스를 통해 최대 250개 사용 가능), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯, 확장된 온도 범위, 고성능 방화벽/VPN: 최대 124 Mbps/40 Mbps, 시리얼 포트 (한국내 사용 불가)
IPsec(Internet Protocol Security) 모드
ESP-터널 / ESP-전송
LLDP(Link Layer Discovery Protocol)
프로토콜 802.2
NTP(Network Time Protocol) 클라이언트
클라이언트
원격 Syslog 로깅
외부 서버
라우팅
표준 라우팅, NAT, 1:1-NAT, 포트 전송
보호
IP 스누핑, DoS 및 Syn Flood Protection
암호화 방법
DES, 3DES, AES-128, -192, -256
VPN(Virtual Private Network) 처리량
최대 40 Mbps (라우터 모드, VPN 양방향 처리량)
최대 27 Mbps (스텔스 모드, VPN 양방향 처리량)
정격 상태에서 최대 전력 손실
2.4 W
공급
공급 전압 (DC)
24 V DC (이중화)
공급 전압 범위
11 V DC ... 36 V DC
전원 공급 연결
COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm²
잔류 리플
3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내)
최대 전류 소모량
0.24 A
일반 전류 소모량
100 mA (US = 24 V DC)
기능
신호 접점 제어 전압
24 V DC (일반)
신호 접점 제어 전류
250 mA (단락-회로 방지)
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
5 % ... 95 % (응축 없음)
준수/인증
적합성
CE 적합성
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
전자파 호환성
EMC 지침 2014/30/EU 준수
상태 표시
LED:P1, P2, 결함, 상태, 오류, LAN, WAN
항목 번호
2702465
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN331
GTIN
4055626230788
개당 중량(패키지 포함)
883.2 g
개당 중량(패키지 제외)
725 g
관세 번호
85176200
원산지
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
19170406
ETIM
ETIM 9.0
EC001478
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
LR
승인 ID: LR23398855TA
BV
승인 ID: 42674/B1 BV
BSH
승인 ID: 927
DNV
승인 ID: TAA000009T
cULus Listed
승인 ID: E238705
cUL Listed
승인 ID: E196811
UL Listed
승인 ID: E196811
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.