CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
RJ45 커플링
1086108
RJ45 커플링, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: 금속, 연결 방법: 커플링, 케이블 아웃렛: 직선, IP20 및 IP67 패널 마운팅 프레임과 함께 사용 또는 하우징 패널에 직접 통합하기 위한 Keystone 설계, Ethernet
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컴팩트 설계
Keystone 어댑터를 하우징 패널에 직접 통합할 수 있습니다.
견고한 설계
10 Gbps
특수한 공구가 필요 없는 조립
ISO/IEC 11801에 따른 CAT6A
360° 차폐
PoE++ 호환