CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - RJ45 커플링
1041760

RJ45 커플링, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: 금속, 연결 방법: 커플링, 케이블 아웃렛: 직선, 어댑터 없는 설계, Ethernet

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계
특수한 공구가 필요 없는 조립
ISO/IEC 11801에 따른 CAT6A
견고한 설계
360° 차폐
모듈 인서트의 어댑터 없는 통합
10 Gbps