CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45 커플링
1086111

RJ45 커플링, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 소재: 금속, 연결 방법: 커플링, 케이블 아웃렛: 직선, IP67 패널 마운팅 프레임 및 단자 아웃렛과 함께 사용하기 위한 Freenet 설계, Ethernet

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계
IP6X 패널 마운팅 프레임에 통합용 Freenet 어댑터
견고한 설계
10 Gbps
특수한 공구가 필요 없는 조립
ISO/IEC 11801에 따른 CAT6A
360° 차폐