ELR W3/ 2-500 MM
-
정역회전 부하 릴레이
2982621
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
ELR-PB-GATEWAY에 대한 옵션 연결
특수 ELR-MM EX 장치는 화학 및 석유 화학 산업에서 사용하기에 적합합니다. 해당 Ex 타입 검사 인증을 획득했습니다.
연속 상태 모니터링
실제 전력 소모량이 6.6 ms마다 계산됨
기능, 오염 또는 마모 모니터링이 있는 작동/가변 속도 드라이브의 스위칭
피상, 실제 및 무효 전력, 전류, 전압, 위상각, 싸이클 카운터 및 작동 시간 카운터의 표시
부족 부하/과부하 탐지를 위한 자유롭게 파라미터화 가능한 시그널링 및 스위칭 임계값