ELR W1/ 2-24DC
-
정역회전 부하 릴레이
2963598
전자 정역회전 부하 릴레이, DC 모터 구동용, 표시등 및 보호 회로 있음, 출력: 10 ... 30 V DC/2 A
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 무접점 컨택터 |
| 제품군 | CONTACTRON |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 단계 수 | 1 |
| 테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 입력 이름 | 장치 공급 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC |
| 제어 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 7 mA |
| 보호 회로 | 서지 보호 |
| 제어 | |
| 입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
| 전류 소모량 | 3 mA |
| 정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
| 트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 정격 작동 전류 IC | 3 mA |
| 일반 응답 시간 | 200 µs |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 33 V DC |
| 전환 시간 RL/LL(작동 시간) | 80 ms |
| DC 출력 | |
| 정격 작동 전압 Ue | 24 V DC |
| 작동 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 정격 작동 전류 (부하 출력) | 2 A |
| 부하 전류 | 2 A (제로 간격으로 행에 마운트됨) |
| 정동작 전류 | 약 7 mA (스위치-오프 상태인 경우) |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 33 V DC |
| 단락-회로 시 전류 제한 | 15 A |
| 제어 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 부하 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| UL 인증 | |
| 인증 | NLDX.E228652 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능, 간격은 경감 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일, 모터 출력 아래) |
| 항목 번호 | 2963598 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7621 |
| GTIN | 4017918943592 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 107 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 107 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |