CM 90-ELR-W3/5-R
-
정역회전 부하 릴레이
2940113
전자 정역회전 부하 릴레이, 3상 네트워크에서 3상 장비의 직접 구동용, 표시등 및 보호 회로 있음, 출력: 400 V AC/ 3 x 5 A
제품의 세부 정보
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 단계 수 | 3 |
| 주전원 타입 | 3상 |
| 테스트 전압 (입력/출력) | 3.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 입력 이름 | 장치 공급 |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC |
| 보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
| 서지 보호 | |
| 전환 주파수 | 2.5 Hz (RL / LL) |
| 제어 | |
| 입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
| AC 출력 | |
| 정격 출력 전압 | 400 V AC +10 % -20 % |
| 정격 출력 전압 범위 | 320 V AC ... 440 V AC |
| 피크 오프 상태 전압 | 1000 V |
| 주 주파수 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 연속 부하 전류 | 3x 5 A (경감 곡선 참조) |
| 부하 전류 범위 | 150 mA |
| 누설 전류 | 7 mA |
| 잔류 전압 | 1.7 V |
| 서지 전류 | 230 A (t = 10 ms) |
| 보호 회로 | RCV 회로 |
| 서지 전압 보호 | 750 V |
| 회신 출력: 알람 접점 | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC +25 % -20 % |
| 연속 부하 전류 | 100 mA |
| 보호 회로 | 디커플링 다이오드 |
| 자유 운전; 댐핑 다이오드 | |
| 상태 표시 | LED |
| 회신 출력: "오른쪽 / 왼쪽" | |
| 출력 수 | 2 |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC +25 % -20 % |
| 연속 부하 전류 | 100 mA |
| 보호 회로 | 디커플링 다이오드 |
| 자유 운전; 댐핑 다이오드 | |
| 상태 표시 | LED |
| 제어 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 부하 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 폭 | 90 mm |
| 높이 | 75 mm |
| 깊이 | 116 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160(관련 부품의 경우) | |
| IEC 801-5 |
| 조립 참고 사항 | 20 mm 간격으로 정렬 가능 |
| 마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
| 항목 번호 | 2940113 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 662.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 622.9 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |