커플링 릴레이
단일 릴레이 및 액세서리
ECOR-FO-RH-1H - 고정 브래킷
ECOR-FO-RH-1H
-
고정 브래킷
1325205
릴레이 고정 브래킷, 이젝터 기능 있음, ECOR-1 FASTON 릴레이 베이스에 적합.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
고정 브래킷
제품군
ESSENTIAL edition
치수
폭
15.7 mm
높이
28.74 mm
깊이
39.2 mm
소재 사양
소재
PA
상용 데이터
항목 번호
1325205
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DKF31Z
GTIN
4063151616311
개당 중량(패키지 포함)
2.11 g
개당 중량(패키지 제외)
2.11 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
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
0.046 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
ECOR-1-BSC2/FO/1X21
-
릴레이 소켓
1308331
ECOR-1-BSC2/FO/2X21
-
릴레이 소켓
1308332
제품 도움말