커플링 릴레이
단일 릴레이 및 액세서리
ECOR-1-BSC2/FO/1X21 - 릴레이 소켓
ECOR-1-BSC2/FO/1X21
-
릴레이 소켓
1308331
ECOR-1 릴레이 베이스, FASTON 릴레이용, 포크 타입 케이블 러그, 1 개의 전환 접점
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
작동에 대한 참고 사항
안전 절연이 보장되지 않으므로 SELV / PELV 회로를 다른 회로와 분리하는 데 사용하지 마십시오.
작동에 대한 참고 사항
시스템 설치자는 제품의 터치 보호를 보장해야 합니다(전압 > 25 V AC/60 V DC의 경우). 이 제품은 직접 접촉 방지 기능이 없는 내장된 장치입니다.
작동에 대한 참고 사항
DIN 레일 방향으로 인접한 모듈에 대해 기본 절연이 유지됩니다. 절연에 대한 더 높은 요구 사항(강화 절연)을 가진 애플리케이션의 경우 적절한 조치(예: 격판)로 요구 사항을 충족해야 합니다.
작동에 대한 참고 사항
사용하지 않는 모든 스크류 연결은 토크로 조여야 합니다.
제품 속성
제품 타입
릴레이 버젼
제품군
ESSENTIAL edition
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리
절연
기본 절연
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
정격전류 I
N
최대 12 A (애플리케이션/조립에 따라 다름)
테스트 전압 (권선/접점)
4 kV
rms
(50 Hz, 1분, 권선/접점)
테스트 전압 (개방형 접점)
1 kV
rms
(50 Hz, 1분, 개방형 접점)
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
정격 절연 전압
250 V AC
정격 서지 전압
2.5 kV
연결 데이터
연결 타입
포크 타입 케이블 러그
스트리핑 길이
7 mm
스크류 스레드
M3
단선 케이블 사이즈
0.4 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.4 mm² ... 1.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
21 ... 16
조임 토크
0.5 Nm ... 1 Nm
치수
품목 치수
폭
15.7 mm
높이
71 mm
깊이
35.6 mm
소재 사양
색상
트래픽 그레이 B (RAL 7043)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
승인
CE
인증
CE 인증
UKCA
인증
UKCA 인증
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60664-1
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정
IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
1308331
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DKF312
GTIN
4063151559410
개당 중량(패키지 포함)
26.93 g
개당 중량(패키지 제외)
26.57 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 113228
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 113228
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
0.293 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
REL-FO/L-24DC/1X21
-
단일 릴레이
1308188
REL-FO/L-110DC/1X21
-
단일 릴레이
1308299
REL-FO/L-120AC/1X21
-
단일 릴레이
1308310
REL-FO/L-230AC/1X21
-
단일 릴레이
1308317
REL-FO/LD-24DC/1X21MS
-
단일 릴레이
1308302
REL-FO/LD-110DC/1X21/MS
-
단일 릴레이
1308300
REL-FO/LRC-120AC/1X21/MS
-
단일 릴레이
1308327
REL-FO/LRC-230AC/1X21/MS
-
단일 릴레이
1308323
액세서리
ECOR-FO-RH-1H
-
고정 브래킷
1325205
제품 도움말