폭이 6.2 mm로 좁은 MINI MCR-SL-PT100-UI...는 구성 가능한 3-way 절연 온도 변환기입니다. 2선, 3선 및 4선 연결 기술에서 IEC 60751에 따라 Pt 100 저항 온도계를 연결하는 데 적합합니다.
출력측에서 전기적으로 절연된 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 10 ... 0 V, 20 ... 0 mA, 또는 20 ... 4 mA 아날로그 표준 신호를 사용할 수 있습니다.
하우징 측면에 액세스할 수 있는 DIP 스위치는 다음과 같은 파라미터의 구성에 사용됩니다.
- 연결 기술
– 측정할 온도 범위
- 출력 신호
– 오류 평가 타입
전원(19.2 V DC - 30 V DC)은 모듈의 연결 단자대를 통해 공급되거나 DIN 레일 커넥터와 연결해 공급될 수 있습니다.
MINI MCR-SL-PT100-UI-SP
-
저항 온도계 측정 변환기
2864736
Pt 100 온도 센서용 측정 및 제어 온도 변환기, DIP 스위치를 통해 구성됨, 스프링 케이지 연결방식, 사전 구성됨 교체 부품: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
IEC 60751에 따른 2, 3 또는 4선 Pt 100 센서용
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
입력 또는 출력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.
전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 온도 변환기
-150°C - +850°C의 온도 측정 범위
3-way 절연
표준 신호 생성을 위한 Pt 100 신호