UMK-16RM/KSR-G24/21/E/TVFKC
-
릴레이 모듈
2908734
VARIOFACE 출력 확장 모듈, 16개의 미니어처 릴레이 있음, 각각 1개의 전환 접점, 플러그로 연결됨, 24 V DC용(릴레이 포함)
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 기계적 서비스 수명 | 3x 107 싸이클 |
| 절연 특성: 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 절연 | 강화 절연. |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 절연 특성: 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 정격 절연 전압 | 260 V |
| 정격 서지 전압 | 6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 정격 절연 전압 | 260 V |
| 정격 서지 전압 | 4 kV (1.2 / 50 μs) |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.9 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 18 mA |
| 일반 응답 시간 | 8 ms |
| 일반 해제 시간 | 12 ms |
| 보호 회로 | 댐핑 다이오드, 극성 보호; 댐핑 다이오드, 극성 보호 다이오드 |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 상태 표시/채널 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 단일 접점, 1개의 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgNi(90/10) 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 12 V AC/DC (10 mA) |
| 제한 연속 전류 | 5 A |
| 최소 스위칭 전류 | 10 mA (12 V AC/DC) |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 120 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 50 W (110 V DC) | |
| 80 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| 입력 | |
| 연결 타입 | IEC 60603-13 규정을 준수하는 플랫 리본 케이블 플러그-인 커넥터 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 20 |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 폭 | 259 mm |
| 높이 | 77 mm |
| 깊이 | 59 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 공간 및 연면 거리, 입력/출력 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178: 1998-04 |
| 공간 및 연면 거리, 출력/출력 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178: 1998-04 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2908734 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 20 pc |
| 제품 키 | DK2A9A |
| GTIN | 4055626324500 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 650 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |