PR1-RSC3-LV- 24AC/21
-
릴레이 모듈
2834339
스크류 연결방식의 사전 조립된 릴레이 모듈, 구성품: 릴레이 베이스, 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 전원 릴레이, 플러그-인 디스플레이/간섭 억제 모듈 및 릴레이 고정 브래킷. 입력 전압: 24 V AC, 접점: 1개의 전환 접점, 12 A
제품의 세부 정보
제품 타입 | 릴레이 모듈 |
애플리케이션 | 범용 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
기계적 서비스 수명 | 3x 107 싸이클 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 3 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 19.03.2025 |
서비스 수명 전기적 | 다이어그램 참조 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.82 W |
테스트 전압 (권선/접점) | 4 kV (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
코일측 | |
공칭 입력 전압 UN | 24 V AC |
입력 전압 범위 | 18.7 V AC ... 37.2 V AC |
드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
일반 입력 전류(UN 시) | 34 mA (50 Hz의 경우) |
26 mA (60 Hz의 경우) | |
일반 응답 시간 | 3 ms ... 12 ms |
일반 해제 시간 범위 | 1.5 ms ... 14 ms |
보호 회로 | 배리스터 |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
스위칭 | |
접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
접점 소재 | AgNi |
최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
최소 스위칭 전압 | 12 V (10 mA의 경우) |
제한 연속 전류 | 12 A |
최대 돌입 전류 | 30 A (300 ms) |
최소 스위칭 전류 | 10 mA (12 V의 경우) |
최대 차단 정격(저항 부하) | 3000 W (250 V AC용) |
50 W (110 V DC용) | |
80 W (220 V DC용) | |
288 W (24 V DC) | |
440 V AC | |
58 W (48 V DC용) | |
48 W (60 V DC용) | |
변환 용량 | 2 A (24 V, DC13) |
0.2 A (110 V, DC13) | |
0.2 A (250 V, DC13) | |
6 A (24 V, AC15) | |
6 A (120 V, AC15) | |
6 A (250 V, AC15) |
코일부 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
접점측 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
폭 | 16 mm |
높이 | 78.5 mm |
깊이 | 71 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
표준/규정 | IEC 60664 |
EN 50178 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2834339 |
패키지 단위 | 5 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK6319 |
카탈로그 페이지 | 394페이지(C-7-2015) |
GTIN | 4046356044226 |
개당 중량(패키지 포함) | 68.62 g |
개당 중량(패키지 제외) | 65.8 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
코일 및 접점측 간 안전 절연
밀폐 릴레이로 인한 작동 안정성
1/3단 릴레이 베이스를 사용한 논리적 접점 배열