DEK-REL- 5/I/1
-
릴레이 모듈
2941183
릴레이 단자대, 납땜 연결된 미니어쳐 릴레이 있음, 접점(AgNi+Au): 소용량 - 중용량 부하, 1 N/O 접점, 입력 전압 5 V AC/DC, NS 35/7.5 조립용, 단자대 폭 6.2 mm
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | DEK 단자대에서 EB 80-DIK... 브리지 사용: 많은 수의 DEK 단자대 및 EB 80-DIK ... 브리지 간의 대기 중 습기 흡수 및 부적절한 허용 오차로 인해 DEK 하우징의 (경미한) 확장을 초래할 수 있습니다. 따라서 EB 80-DIK... 브리지를 사용할 경우 약 10 - 12개의 DEK 단자대 및 다음 DEK 단자대에 대한 전선 브리지를 제자리에 삽입한 후 브리지를 분리하는 것이 좋습니다. |
| 제품 타입 | 릴레이 모듈 |
| 제품군 | DEK |
| 애플리케이션 | 출력 기능 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 01.04.2026 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.12 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 2 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 5 V AC/DC |
| 입력 전압 범위 | 4.5 V AC/DC ... 5.5 V AC/DC (20 °C) |
| 드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
| 드라이브(극성) | 유극 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 23 mA |
| 일반 응답 시간 | 8 ms |
| 일반 해제 시간 | 15 ms |
| 보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 이중 접점 |
| 접점 소재 | AgNi, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| 최소 스위칭 전압 | 0.1 V |
| 제한 연속 전류 | 3 A (5 A, 24 V DC에서 최대 35°C) |
| 최대 돌입 전류 | 5 A |
| 최소 스위칭 전류 | 1 mA |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 72 W (24 V DC) |
| 60 W (48 V DC용) | |
| 50 W (60 V DC용) | |
| 50 W (110 V DC용) | |
| 750 VA (250 V AC용) | |
| 120 W (24 V DC에서 - 최대 35°) | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 56 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2941183 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK61A2 |
| GTIN | 4017918080334 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.46 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.46 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | 952e258d-b85c-41dc-84cf-4f7baad059ea |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 80- DIK BU - 삽입 브리지 2715940
-
EB 10- DIK BU - 삽입 브리지 2716680
-
EB 5- DIK BU - 삽입 브리지 2716677
-
EB 10- DIK RD - 삽입 브리지 2716774
-
EB 5- DIK RD - 삽입 브리지 2716761
-
EB 4- DIK RD - 삽입 브리지 2716758
-
EB 3- DIK RD - 삽입 브리지 2716745
-
D-DEK 1,5 GN - 격판 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060935
-
DIKD 1,5 - 이니시에이터/액추에이터 단자대 2715979
이점
N 단자대가 필요 없기 때문에 비용을 절약할 수 있음
최대 73 %의 여유 공간
최소한의 배선 작업
1 mA - 5 A 연속 전류 범위의 범용 적용을 위한 경질 금도금 2-레이어 접점
입력 및 출력 간 2 kVrms 전기 절연
통합 입력 회로