PLC-BSP- 24DC/21RW - 릴레이 소켓
2961396

스프링 케이지 연결방식 철도 애플리케이션용 6.2 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, 범위: 0.7 x UN - 1.25 x UN, 온도 범위: -25 °C - +70 °C, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품




이점

EN 50155에 따른 내진동 및 내충격
코일 및 접점측 간 안전 절연
온도 범위: -25 °C ... +70 °C
0.7 - 1.25 x UN의 입력 전압 범위