PLC-BPT-TTL/1
-
릴레이 소켓
2900458
푸쉬-인 연결방식 TTL 신호용 6.2 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력 전압 TTL(5 V DC)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 릴레이 버젼 |
| 제품군 | PLC-INTERFACE |
| 애플리케이션 | 입력의 TTL 신호 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 공칭 입력 전압 UN | 5 V DC (TTL) |
| 플러그-온 전기 기계식 릴레이 또는 무접점 릴레이(필요한 액세서리 참조)의 정격 전압은 통합 업스트림 회로를 사용한 베이스의 정격 입력 전압과 차이가 있습니다 | |
| 5 V DC (TTL) | |
| 플러그-온 전기 기계식 릴레이 또는 무접점 릴레이(필요한 액세서리 참조)의 정격 전압은 통합 업스트림 회로를 사용한 베이스의 정격 입력 전압과 차이가 있습니다 | |
| 릴레이 조립 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 5 V DC |
| 전압 범위(US 참조) | 0.9 ... 1.2 |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 41 mA |
| 정격 작동 전압 UC | 5 V DC (TTL) |
| 전압 범위(UC 참조) | 0.9 ... 1.2 |
| 정격 작동 전류 IC | 2.5 mA |
| 일반 응답 시간 | 4.5 ms |
| 일반 해제 시간 | 3.5 ms |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 서지 전압 보호 | > 6.5 V |
| 옵토커플러 조립 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 5 V DC |
| 전압 범위(US 참조) | 0.9 ... 1.2 |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 11.5 mA |
| 정격 작동 전압 UC | 5 V DC (TTL) |
| 정격 작동 전류 IC | 2.5 mA |
| 스위칭 레벨 1 신호("H")(TTL 신호) | > 2 V DC |
| 스위칭 레벨 0 신호("L")(TTL 신호) | < 0.8 V DC |
| 일반 응답 시간 | 35 µs |
| 일반 해제 시간 | 320 µs |
| 작동 전압 표시 | 노란색 LED |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 전송 주파수 | 1000 Hz |
| 서지 전압 보호 | > 6.5 V |
| 최대 스위칭 전압 | 48 V DC |
| 최소 스위칭 전압 | 3 V DC |
| 제한 연속 전류 | 100 mA |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 1 V |
| 출력 회로 | 2선, 플로팅 |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 최대 스위칭 전압 | 33 V DC |
| 최소 스위칭 전압 | 3 V DC |
| 제한 연속 전류 | 3 A |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | < 200 mV |
| 최대 돌입 전류 | 15 A (10 ms) |
| 출력 회로 | 2선, 플로팅 |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 94 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 표준/규정 | IEC/EN 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2900458 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK62A1 |
| GTIN | 4046356507783 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 27.19 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 27.19 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ef2651d-ef2d-437b-a31b-7f216f6840fa |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.909 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
FBST 500-PLC RD - 연속 플러그 브리지 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
6.2 mm의 좁은 설계 폭
스크류 및 스프링 케이지 연결
RT III 보호
EN 50178 (VDE 0160)에 따른 안전 절연
상태 표시(indicator)
코일 및 접점 간 4 kVrms 전기 절연
브리징 옵션