USA 10/4,6
-
레일 어댑터
1202713
레일 어댑터, M5 스크류용, 깊이: 7.2 mm, 폭: 10 mm, 높이: 42.6 mm, 직경: 4.8 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 플러그-온 조립
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
범용 어댑터는 전기 및 전자 스위칭 장치를 보호 및 고정하기 위해 사용됩니다.
컴포넌트 또는 DIN 레일의 완벽하게 절연된 마운팅이 가능합니다.