4세대 고성능 QUINT POWER 전원 공급 장치는 새로운 기능을 바탕으로 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. NFC 인터페이스를 통해 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다.
QUINT POWER 전원 공급 장치의 고유한 SFB 기술 및 예방적 기능 모니터링은 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
QUINT4-PS/3AC/48DC/20
-
전원 공급 장치
2904627
1차 전환 QUINT POWER 전원 공급, 선택 가능한 출력 특성 곡선 및 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술, NFC·인터페이스 있음, 입력: 3상, 출력: 48 V DC/20 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제어 입력(구성 가능) Rem | 출력 전원 켜짐/꺼짐(절전 모드) |
| 기본값 | 출력 전원 켜짐(>40 kΩ/24 V DC/Rem 및 SGnd 간 개방 브리지) |
| AC 작동 | |
| 네트워크 타입 | 스타 네트워크 |
| 정격 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 400 V AC |
| 480 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | 타입 1.5 A (25 °C의 경우) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 0.06 A2s |
| 돌입 전류 제한 | 2 A (1 ms 후) |
| AC 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 26 ms (3x 400 V AC) |
| 타입 26 ms (3x 480 V AC) | |
| 전류 소모량 | 3x 1.8 A (400 V AC) |
| 3x 1.5 A (480 V AC) | |
| 2x 3 A (400 V AC) | |
| 2x 2.5 A (480 V AC) | |
| 3x 1.5 A (500 V AC) | |
| 2x 2.4 A (500 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 1217 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터, 가스 충전 서지 어레스터 |
| 역률 | 0.95 |
| 스위치-온 시간 | < 1 s |
| 일반 응답 시간 | 300 ms (절전 모드의 경우) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 3x 4 A ... 20 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| 권장되는 입력 보호용 퓨즈 | ≥ 300 V AC |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| 1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| DC 작동 | |
| 정격 입력 전압 범위 | ± 260 V DC ... 300 V DC |
| 입력 전압 범위 | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
| 520 V DC ... 600 V DC -13 % ... +30 % (mid-point earthed) | |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 전류 소모량 | 2.2 A (±260 V DC) |
| 1.9 A (±300 V DC) | |
| 정격 전력 소모량 | 1217 VA |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| 권장되는 입력 보호용 퓨즈 | ≥ 1000 V DC |
| 효율성 | 타입 95.9 % (400 V AC) |
| 타입 96.2 % (480 V AC) | |
| 정격 출력 전압 | 48 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 48 V DC ... 56 V DC (일정 용량) |
| 정격 출력 전류(IN) | 20 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 22.5 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 30 A (5s) |
| Selective Fuse Breaking(ISFB) | 105 A (15 ms) |
| 자기 퓨즈 트리핑 | A1...A20 / B2...B10 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| 경감 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 60 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 60 V DC |
| 제어 편차 | < 0.5 % (정적 부하 변경 10% ... 90%) |
| < 2 % (동적 부하 변경10% ... 90%(10 Hz)) | |
| < 0.25 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | < 50 mVPP (공칭 값 사용) |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 출력 전원 | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 6 W (400 V AC) |
| < 6 W (480 V AC) | |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 41 W (400 V AC) |
| < 41 W (480 V AC) | |
| 전력 손실 SLEEP MODE | < 1 W (400 V AC) |
| < 1 W (480 V AC) | |
| 파고율 | 타입 1.67 (400 V AC) |
| 타입 1.63 (480 V AC) | |
| 상승 시간 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 열 자기 | |
| 열 | |
| 신호 | |
| 신호 접지 SGnd | Out1, Out2, Rem용 기준 전위 |
| 신호 Out 1 (구성 가능) | |
| 디지털 | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| 기본값 | 24 V DC 20 mA 24 V DC for UOut > 0.9 x USet |
| 신호 Out 2 (구성 가능) | |
| 디지털 | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| 아날로그 | 4 mA ... 20 mA ±5 % (부하 ≤400 Ω) |
| 기본값 | 24 V DC 20 mA POut < PN용 24 V DC |
| 신호 릴레이 13/14 (구성 가능) | |
| 기본값 | 닫힘(Uout > 0.9 USet) |
| 디지털 | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC 0.5 A | |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 6 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 4 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.25 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 4 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.25 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 4 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 16 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 16 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 16 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 최소 조임 토크 | 1.2 Nm |
| 최대 조임 토크 | 1.5 Nm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.2 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 0.75 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.2 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 1.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 신호 출력 | |
| 신호 옵션 | 출력 전류 |
| 출력 전압 | |
| 출력 전원 | |
| UIN 입력 전압 정상 | |
| 작동 시간 | |
| 고온 조기 경고 | |
| OVP 전압 제한 액티브 | |
| POut | > 100 % (LED가 노란색으로 켜짐, 출력 전원 > 960 W) |
| > 75 % (LED가 녹색으로 켜짐, 출력 전원 > 720 W) | |
| > 50 % (LED가 녹색으로 켜짐, 출력 전원 > 480 W) | |
| UOut | > 0.9 x USet (LED가 녹색으로 켜짐) |
| < 0.9 x USet (LED가 녹색으로 깜박임) | |
| 단계 수 | 3 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 2.4 kV AC (일반 테스트) | |
| 절연 전압 출력 / PE | 0.5 kV DC (타입 테스트) |
| 0.5 kV DC (일반 테스트) | |
| 절연 전압 입력 / PE | 3.5 kV AC (타입 테스트) |
| 2.4 kV AC (일반 테스트) | |
| 스위칭 빈도 | 32.00 kHz ... 100.00 kHz (보조 컨버터 단계) |
| 55.00 kHz ... 300.00 kHz (메인 컨버터 단계) | |
| 25.00 kHz ... 500.00 kHz (PFC 단계) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 851000 h (25 °C) |
| > 519000 h (40 °C) | |
| > 237000 h (60 °C) | |
| 환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
| WEEE | |
| 범위 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 61558-2-16) | II (≤ 4000 m) |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 10 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 378000 h |
| 추가 텍스트 | 400 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 10 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 370000 h |
| 추가 텍스트 | 480 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 20 A |
| 온도 | 25 °C |
| 시간 | 635000 h |
| 추가 텍스트 | 400 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 20 A |
| 온도 | 25 °C |
| 시간 | 618000 h |
| 추가 텍스트 | 480 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 20 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 224000 h |
| 추가 텍스트 | 400 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 20 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 218000 h |
| 추가 텍스트 | 480 V AC |
| 폭 | 120 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 후드 버전 | 스테인리스 스틸 X6Cr17 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m, 경감 관찰) |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 11 ms, 15 g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz 공진 검색 0.7g, 90분, 공진 주파수 0.7g, 90분(DNV GL 클래스 A에 따름) 5 Hz ... 100 Hz 공진 검색 2.3g, 90분, 공진 주파수 2.3g, 90분(DNV GL 클래스 C에 따름), UWA 130 - 2901664를 사용해 마운트됨 |
| 온도 코드 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-5 | |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 표준 – 초저전압 안전성 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 표준 - 안전 절연 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 표준 - 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 | IEC 61010-1 |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-16 |
| 배터리 충전 | DIN 41773-1 |
| 승인 - 본선 전압 강하와 관련한 반도체 업계 요구 사항 | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL 승인 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 전원 공급에 대한 EMC 요구 사항 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (스위칭 장치) | |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| DNV GL 전도성 노이즈 배출 | |
| DNV | 클래스 A |
| 추가 텍스트 | 영역 전원 분배 |
| DNV GL 노이즈 방출 | |
| DNV | 클래스 B |
| 추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(클래스 A) | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 신호 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 6 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 4 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전원 주파수 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-8 |
| 주파수 | 16.7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 추가 텍스트 | 60초 |
| 주석 | 기준 A |
| 주파수 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
| 추가 텍스트 | 3 s |
| 주파수 | 0 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 300 A/m |
| 추가 텍스트 | DC, 60 s |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 400 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 0.5 / 1 / 25개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A: 0.5 / 1개 기간 기준 B: 25개 기간 |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 5 / 10 / 50개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A: 0.5 / 1개 기간 기준 B: 5 / 50 / 250개 기간 |
| 펄스 모양 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-9 |
| 테스트 전계 강도 | 1000 A/m |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 정현파 진동(원형파) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-12 |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 비대칭 전도성 외란 변수(Asymmetrical conducted disturbance variables) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-16 |
| 테스트 레벨 1 | 15 Hz 150 Hz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 30 V 3 V |
| 테스트 레벨 2 | 150 Hz 1.5 kHz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 3 V |
| 테스트 레벨 3 | 1.5 kHz 15 kHz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 3 V 30 V |
| 테스트 레벨 4 | 15 kHz 150 kHz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 30 V |
| 테스트 레벨 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 30 V (10 s) |
| 테스트 레벨 6 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 4) |
| 전압 | 300 V (1 s) |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동파 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-18 |
| 입력, 출력(테스트 레벨 1) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 입력, 출력(테스트 레벨 2) | 10 MHz (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 입력, 출력(테스트 레벨 3) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 전압 | 2.5 kV |
| 신호(테스트 레벨 1) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 전압 | 1 kV |
| 신호(테스트 레벨 2) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 전압 | 2.5 kV |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-10 |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 테스트 레벨 1 | 100 kHz |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 테스트 레벨 2 | 1 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 2904627 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPI34 |
| GTIN | 4063151023171 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,801 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,811 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 488f6ed7-fc3c-4ff0-8fe9-7630acde7fb9 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 54.654 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 트리거할 수 있나요?
예, QUINT 전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다. 데이터 시트의 SFB 기술 섹션을 참조하세요.
어떤 파워 리저브가 제공되나요?
시스템 확장을 위해 지속적 정적 부스트는 22.5 A로 부하 전원을 지원하며, 최대 40°C의 주변 온도에서 사용할 수 있습니다.
QUINT POWER 전원 공급 장치는 최대 30 A의 동적 부스트를 제공하여 무거운 부하를 안정적으로 시동할 수 있습니다. 이 임시 전원 공급 장치는 최대 60℃의 주변 온도에서 최대 5초간 부하에 전력을 공급합니다
전원 공급 장치의 입력 전압 상태를 모니터링할 수 있나요?
예, "입력 전압 OK" 신호 옵션을 사용하면 입력 전압 오류를 조기에 알릴 수 있습니다. 메인 전원 오류가 발생하면 전원 공급 장치는 최소 26 ms 동안 부하에 전력을 계속 공급합니다. 입력 전압 오류는 출력 전압이 떨어지기 10 ms 전에 신호로 감지되어 상위 레벨 컨트롤러에 조기에 전달됩니다.
전원 공급 장치의 온도 상태를 모니터링할 수 있나요?
예, "온도 OK" 신호 옵션을 사용하면 QUINT POWER 전원 공급 장치가 전력 경감으로 보호되기 전에 온도 상승을 알릴 수 있습니다.
신호 접점을 어떻게 맞춤형으로 구성할 수 있나요?
신호 접점은 QUINT POWER 전원 공급 장치를 주문할 때 구성기를 통해 직접 사전 설정할 수 있습니다. 또는 QUINT POWER 소프트웨어 또는 QUINT POWER 앱을 통해 전원 공급 장치를 추후에 구성할 수도 있습니다.
전원 공급 장치의 출력 전압은 어떻게 맞춤형으로 구성할 수 있나요?
QUINT POWER 전원 공급 장치는 사전 설정된 출력 전압으로 직접 주문할 수 있습니다. 또는 전면의 버튼이나 QUINT POWER 소프트웨어 또는 QUINT POWER 앱을 통해 전압을 설정할 수도 있습니다.
전압 설정용 버튼도 비활성화할 수 있나요?
예, 전면의 버튼이나 QUINT POWER 소프트웨어 또는 QUINT POWER 앱을 통해 잠글 수 있습니다.