유지 관리가 필요 없는 QUINT CAP 용량 모듈은 최대 30초 동안 지속되는 순환 오류에 이상적입니다. 이 제품은 전자 전환 장치와 유지 관리가 필요 없는 커패시터 기반 에너지 저장 장치가 동일한 하우징에 결합되어 있습니다. USB 인터페이스를 통해 PC를 편리하게 종료할 수 있습니다.
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ
-
통합 용량 모듈이 있는 DC UPS
2320571
통합 커패시터가 있는 QUINT DC UPS, 이중 레이어 커패시터 기반의 유지 관리가 필요 없는 에너지 저장 장치 있음, USB (Modbus/RTU), DIN 레일 마운팅, 입력: 24 V DC, 출력: 24 V DC / 10 A / 8 kJ 마운트된 UTA 107 범용 DIN 레일 어댑터 포함. 다운로드 영역에서 제공되는 “전원 관리 제품군” 소프트웨어(주문 번호 1252232)를 구성에 사용할 수 있습니다.. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 | 24 V DC (SELV) |
| 입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 고정 백업 임계값 | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| 전류 소모량 IN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 13.5 A (최대) |
| 전류 소모량 Imax(UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 13.5 A |
| 전류 소모량 INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0.1 A (부하 없음) |
| 전류 소모량 Icharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 1 A (충전 프로세스) |
| 전력 소모량 Pmax(UN, IOUT = IStat.Boost, Icharge = max) | 324 W |
| 전력 소모량 PN(UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 245 W |
| 전력 소모량 Pcharge(UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 24 W |
| 버퍼 시간 | 5 분 (1 A) |
| 30 s (10 A) | |
| 30 s (10 A) | |
| 충전 시간 | 약 22 분 |
| 재충전 시간 | 약 12 분 |
| 돌입 전류 | ≤ 7 A ( 4 ms) |
| 스위치-온 시간 | 1 ms (버퍼 모드) |
| 내부 입력 퓨즈 | 아니오 |
| 절연 내력 | 최대 35 V DC (역극성 방지) |
| 전압 강하, 입력/출력 | 0.5 V DC |
| 효율성 | > 97 % (충전된 전원 저장 장치 있음) |
| 병렬 연결 | 아니오 |
| 직렬 연결 | 아니오 |
| 주전원 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC (입력 전압에 따라 다름) |
| 출력 전류 IN | 10 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 12.5 A |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 240 W |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
| 전력 손실 부하 없음(UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 2.5 W |
| 전력 손실 정격 부하(UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 6 W |
| 단락-회로 방지 | 예 (입력 퓨즈 있음) |
| 유휴 방지 | 예 |
| 배터리 작동 | |
| 출력 전압 | 24 V DC (일반) |
| 출력 전류 IN | 10 A (출력 전류에 따라 다름) |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 12.5 A |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = IN) | 240 W |
| 출력 전원 POUT(UN, IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 유휴 방지 | 예 |
| 입력 | |
| 정격 용량 | 0.08 Ah |
| 일반 | |
| 용량 | 8 kJ |
| IQ-Technology | 아니오 |
| 저장 매체 | 이중 레이어 커패시터 |
| 버퍼 시간 | 5 분 (1 A) |
| 30 s (10 A) | |
| 30 s (10 A) | |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 1.1 (+), 1.2 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선(AWG) | 30 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 2선 연결 | |
| 단선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 플라스틱 슬리브의 TWIN 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 연결 기술 | |
| 포지션 마킹 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선(AWG) | 30 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 조임 토크 (EU) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 2선 연결 | |
| 단선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 플라스틱 슬리브의 TWIN 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 신호 | |
| 핀 | 3.x |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 단선(AWG) | 24 ... 18 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 인터페이스 | USB (Modbus/RTU) |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 방법 | MINI-USB 타입 B |
| 핀 | 5.x |
| 잠금 | 스크류 |
| 전송 물리 | USB 2.0 |
| 토폴로지 | 점대점 |
| 전송 속도 | 9600 보드 |
| 전송 길이 | 최대 5 m |
| 액세스 시간 | ≤ 2 s |
| 칩셋 | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
| 전기 절연 | 예, UL approved |
| 신호 상태 Remote | |
| 연결 라벨링 | 3.5 |
| 채널 | DI(디지털 입력) |
| 상태(구성 가능) | Remote |
| 상태 조건 | Remote |
| 낮은 신호 | <3 kΩ - SGnd |
| 높은 신호 | Open(원격 및 SGnd 간 >470 k) |
| 신호 - 상태 할당 | low - active |
| 기준 전위 | 3.6(SGnd, 1.2, 2.2와 동일) |
| 신호 상태 Alarm | |
| 연결 라벨링 | 3.3 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 |
| 상태(구성 가능) | 그룹 알람 |
| 상태 조건(구성 가능) | 알람 |
| 출력 전압 | 24 V (UN - 1 V (일반)) |
| 출력 로드 가능 | 최대 20 mA |
| 상태 - 신호 할당 | active - low |
| 기준 전위 | 3.6(SGnd, 1.2, 2.2와 동일) |
| LED 상태 표시기 | 빨간색(알람) |
| 신호 상태 UIN OK | |
| 연결 라벨링 | 3.1, 3.2 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 출력 | 전자 릴레이(OptoMOS) |
| 상태(구성 가능) | UIn OK |
| 상태 조건(구성 가능) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| 출력 전압 | 최대 30 V |
| 출력 로드 가능 | 300 mA |
| 상태 - 신호 할당 | active - high |
| LED 상태 표시기 | 녹색(UIn OK) |
| 신호 상태 Ready | |
| 연결 라벨링 | 3.4 |
| 채널 | DO(디지털 출력) |
| 스위칭 출력 | 트랜지스터 |
| 상태(구성 가능) | Ready |
| 상태 조건(구성 가능) | 충전 상태 = 100% 또는 버퍼 모드 |
| 출력 전압 | 24 V (UN - 1 V (일반)) |
| 출력 로드 가능 | 최대 20 mA |
| 상태 - 신호 할당 | active - high |
| 기준 전위 | 3.6(SGnd, 1.2, 2.2와 동일) |
| LED 상태 표시기 | 녹색(SOC 충전 상태) |
| 신호 접지 SGnd | |
| 연결 라벨링 | 3.6 |
| 스위칭 전압 | 0 V |
| 전류 전송 용량 | 최대 60 mA |
| 기능 | 신호 접지 |
| 기준 전위 | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| 절연 전압 입력, 출력/하우징 | 500 V |
| 제품 타입 | 통합 커패시터가 있는 DC UPS |
| 제품군 | 통합 커패시터가 있는 QUINT DC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2102818 h (25 °C) |
| 1387185 h (40 °C) | |
| 697626 h (60 °C) | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (SELV) |
| 과전압 카테고리 (UL 60950-1) | II |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 시간 | 83352 h |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 118 mm |
| 높이 | 130 mm |
| 깊이 | 125 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 금속 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 4000 m |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % |
| 충격 | 30g, 공간 방향당 18 ms(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 0,7g |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| 마킹 | CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| CB 인증제도 | |
| 마킹 | UL 60950-1 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력/출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 입력/출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 2320571 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626246901 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,833 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,579 g |
| 관세 번호 | 85322900 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-NO: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | f60b5ad5-67a9-44e9-ac7f-cb1bae63ab4d |
호환 가능한 제품
이점
편리한 PC 종료
긴 서비스 수명으로 인해 유지 관리 없음
컴팩트 설계를 통한 공간 절약
높은 메모리 용량으로 인한 긴 버퍼 시간
산업용 PC 등에 연결하기 위한 잠금 가능한 USB 인터페이스