산업용 AI
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
피복 분리 공구
QUICK WIREFOX 6 SC EM - 예비 나이프
QUICK WIREFOX 6 SC EM
-
예비 나이프
1208047
QUICK-WIREFOX 피복 분리 플라이어용 예비 나이프
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
나이프
치수
폭
20 mm
길이
41 mm
상용 데이터
항목 번호
1208047
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH312Z
GTIN
4017918951382
개당 중량(패키지 포함)
15.825 g
개당 중량(패키지 제외)
19.7 g
관세 번호
82032000
원산지
GB
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
6.741 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스트리핑 플라이어
제품 도움말