지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

QPD C 4PE2,5 2X9-16 GY - 전선 커넥터
1403835

QUICKON 케이블 커넥터, 회색, 4핀+PE, 1.0 mm2 ... 2.5 mm2 / 690 V / 20 A, 6 mm ... 11 mm 케이블 직경용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
용의성 및 안전성 - 플러그-인 커넥터 및 커플링 연결과 함께 케이블 커넥터를 사용해 케이블을 신속하게 수리 또는 확장할 수 있습니다.