PWO 4-POT-SCM/S - 패널 피드스루 단자대
3056925

케이블 사이즈 4 mm2
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 스페이드 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 18 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 45 °, 폭: 8.1 mm, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
공구가 필요 없는 스냅-인 원리로 인해 장치 패널에 손쉽게 마운팅
광범위한 사용을 가능하게 하는 자동 패널 두께 보정
점도가 낮은 몰딩 혼합물에서도 안정적인 밀봉