PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - PCB 단자대
1704837

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 6 mm2
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 32 mm 폭 테이프

PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 제품군: PTSPL 6/.., 간격: 0 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 구리 색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.9 mm, 전위당 납땜 핀 수: 4, 포장 타입: 32 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

절연 부품 없이 수행 가능: SMT 솔더링 공정에 쉽게 통합하기에 이상적
공구가 필요 없는 스프링 원리를 통해 페룰이 있는 전선 및 주석 도금된 전선을 신속하게 연결
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력