PTSM 0,5/ 3-PL-2,5 WH - PCB 커넥터
1709459

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.5 mm2
간격 2.5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 흰색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: PTSM 0,5/..-PL WH, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PTSM, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

흰색 설계: 용접 시와 사용 중에 안정적인 색상
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
6 A의 높은 전류 전송 용량 제공하는 매우 컴팩트한 크기의 제품
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘