PT 1,5/ 8-5,0-H - PCB 단자대
1935226

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 전선 보호기를 사용한 스크류 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 8, 행 수: 1, 행당 핀 수: 8, 제품군: PT 1,5/..-H, 간격: 5 mm, 연결 방법: 전선 보호기를 사용한 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
사각형 단자대 공간을 통한 고용량 단자대
2개의 전선 연결 허용
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능