cULus Recognized
승인 ID: E60425-20030211| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40055523| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 200 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||
PCB 단자대, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 200 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 11, 행 수: 1, 행당 핀 수: 11, 제품군: PT 1,5/..-H, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 전선 보호기를 사용한 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 200 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||