PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B
-
세이프티 릴레이
2901417
EN ISO 13849에 따른 최대 SIL 3 또는 카테고리 4, PL e의 비상 정지 및 안전 도어 모니터링을 위한 세이프티 릴레이, 1 또는 2-채널 작동, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 정격 입력 전압: 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC, 플러그-인 압입 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품군 | PSRclassic |
| 애플리케이션 | 비상 정지 |
| 안전 도어 | |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.56 W |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격절연전압 | 250 V AC |
| 정격서지전압/절연 | 4 kV/기본 절연, (안전 절연, 강화 절연 및 A1-A2/로직/사용 가능 및 신호 전류 경로 간 6 kV) |
| 일반 | |
| 제어 공급 전압 범위 | 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC -15 % ... +10 % (정격 제어 회로 공급 전압 US) |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 95 mA |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 95 mA |
| 입력/시작 및 피드백 회로에서 전압 | ~ 24 V DC |
| 일반 응답 시간 | 40 ms (수동 시작) |
| 일반 시작 시간, Us | 330 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
| 일반 해제 시간 | 90 ms (A1을 통해 제어되는 경우) |
| 20 ms (S11/S12 및 S21/S22를 통해 제어되는 경우) | |
| 동시 발생 | ∞ |
| 복구 시간 | 1 s |
| 최대 변환 싸이클 | 0.5 Hz |
| 보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 275 VRMS(A1-A2) |
| 서지 보호; 배리스터 | |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω |
| 작동 전압 표시 | 녹색 LED |
| 상태 표시 | LED (녹색) |
| 접점 유형 | 3개의 사용 가능 전류 경로 |
| 1개의 신호 전류 경로 | |
| 접점 소재 | AgSnO2, + 0.2 µm Au |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 10 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 6 A (사용 가능한 전류 경로) |
| 5 A (신호 전류 경로) | |
| 최대 돌입 전류 | 6 A |
| 돌입 전류, 최소 | 10 mA |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 230 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 2000 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| 최대 차단 정격(유도 부하) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| 최소 변환 용량 | 100 mW |
| 스위칭 용량(360/h 싸이클) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| 스위칭 용량(3600/h 싸이클) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V(AC 15)) | |
| 출력 퓨즈 | 10 A gL/gG NEOZED (사용 가능한 전류 경로) |
| 6 A gL/gG NEOZED (신호 전류 경로) |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 112 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2901417 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA114 |
| GTIN | 4046356592000 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 236.47 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 175.34 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | cae50bcc-c599-47e6-96c4-32b7e93dcf10 |
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
단일 장치에서 수동 모니터링 및 자동 활성화
기본 절연
1-채널 및 2-채널 제어
3개의 사용 가능 전류 경로, 1개의 신호 전류 경로