URM4 접점 확장 장치는 42~230 V AC/DC의 입력 전압 범위를 위해 유동 접점으로 처리되는 안전 관련 신호를 가능하게 합니다. 접점 확장 장치는 공칭 전압 24 V 이상의 작동 범위를 보장합니다.
이 새로운 장치는 EN 50156에 따라 인증되었으므로 부가적인 노력 없이 노에서의 사용이 가능합니다. 특히 기본 장치로서 부합하는 PSR 안전 릴레이와 함께 사용하는 경우, 최대 PL e 또는 SIL 3의 회로도 실행이 가능합니다.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
-
확장 모듈
2702925
광범위한 입력이 있는 1 또는 2-채널 접점 확장, 4개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 1개의 확인 전류 경로, 기본 장치와 함께 사용, 최대 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, 폭: 22.5 mm
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품군 | PSRclassic |
| 애플리케이션 | 확장 모듈 |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 시작 시간, Us | < 100 ms (Us 있음 / A1을 통해 제어되는 경우) |
| 일반 해제 시간 | < 40 ms (42 V DC에서 A1을 통한 제어) |
| < 200 ms (230 V AC에서 A1을 통한 제어) | |
| 복구 시간 | < 1 s |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 16.1 W (IL² = 72 A², PTotal max = 1.7 W + 14.4 W) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격서지전압/절연 | |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 42 V AC/DC -15 % / +10 % |
| 230 V AC/DC -15 % / +10 % | |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 35 mA (42 V DC) |
| 타입 15 mA (230 V AC용) | |
| 전력 소모량, US | 1.5 W (DC 있음) |
| 1.7 W (AC 사용) | |
| 피상 전원 | 최대 3.5 VA (US의 경우) |
| 돌입 전류 | < 20 A (Δt = 100 μs, Us) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 및 배리스터 |
| 릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| 출력 설명 | 2개의 직렬 N/O 접점, 세이프티 관련, 플로팅 |
| 출력 수 | 4 |
| 접점 유형 | 4개의 사용 가능한 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 5 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 50 mW |
| 돌입 전류 | 최소 10 mA |
| 최대 8 A | |
| 변환 용량 | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A (경감현상 관찰) |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG (높은 수요) |
| 4 A gL/gG (낮은 수요) | |
| 릴레이: 진단 접점 (51/52) | |
| 출력 설명 | 직렬인 2개의 N/O 접점, 플로팅 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | 1개의 확인 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 5 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 50 mW |
| 돌입 전류 | 최소 10 mA |
| 최대 6 A | |
| 변환 용량 | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| 제한 연속 전류 | 1 A (경감 참조) |
| 단면적 총 전류 | 1 A2 (경감 참조) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
| 출력 퓨즈 | 1 A (gL/gG) |
| 릴레이: 신호 전류 경로 (61/62) | |
| 출력 설명 | 2개의 병렬 N/C 접점, 플로팅 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 5 V AC/DC |
| 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 50 mW |
| 돌입 전류 | 최대 6 A |
| 변환 용량 | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A (경감현상 관찰) |
| 단면적 총 전류 | 36 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
| 출력 퓨즈 | 1 A (gL/gG) |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 112 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 진폭 0.15 mm, 2g |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 2702925 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA151 |
| GTIN | 4055626428895 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 184.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 170.91 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4b330aef-4171-49b2-8664-06593ca59094 |