PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - 확장 모듈
2964005

1-채널 또는 2-채널 접점 확장, 5개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 1개의 확인 전류 경로, EN ISO 13849 안전 절연 규정에 따른 최대 Cat. 4 PL e의 기본 장치와 함께 사용, 폭: 35 mm, 플러그타입 푸쉬-인 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

5개의 사용 가능 경로, 1개의 신호 경로 및 1개의 확인 전류 경로
1-채널 및 2-채널 제어
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3