PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
확장 모듈
2963734
1-채널 또는 2-채널 접점 확장, 5개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 1개의 확인 전류 경로, EN ISO 13849 안전 절연 규정에 따른 최대 Cat. 4 PL e의 기본 장치와 함께 사용, 폭: 35 mm, 플러그타입 스크류 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | PSRclassic |
| 애플리케이션 | 확장 모듈 |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
| 릴레이 타입 | 접점 확장용 세이프티 릴레이 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 시작 시간, Us | < 20 ms (Us / A11/A12를 통해 제어되는 경우) |
| 일반 해제 시간 | < 20 ms (Us / A11/A12를 통해 제어되는 경우) |
| 복구 시간 | < 1 s |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 15.8 W (US = 26.4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 1.4 W + 14.4 W) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격절연전압 | 250 V |
| 정격서지전압/절연 | 데이터 시트의 “절연 조정” 섹션을 참조하십시오. |
| 일반 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V -20 % ... +10 % |
| 전력 소모량, US | 1 W (DC 있음) |
| 1.2 W (AC 사용) | |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 39 mA (채널당, DC) |
| 타입 50 mA (채널당, AC) | |
| 돌입 전류 | 타입 200 mA (Us에서 Δt = 2 ms, 채널당) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 (40 V 방전 전압) |
| 접점 유형 | 5개의 사용 가능 전류 경로 |
| 1개의 확인 전류 경로 | |
| 1개의 신호 전류 경로 | |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 6 A (N/O 접점) |
| 3 A (N/C 접점 11/12) | |
| 6 A (N/C 접점 71/72) | |
| 최대 돌입 전류 | 6 A |
| 돌입 전류, 최소 | 10 mA |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
| 최소 변환 용량 | 50 mW |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| 출력 퓨즈 | 10 A gL/gG (N/O 접점) |
| 6 A gL/gG (N/C 접점) | |
| 릴레이 | |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 부하 제한 곡선 참조 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 작동 전압 표시 | 2 x 녹색 LED |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN 60947-5-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 관찰 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 2963734 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA152 |
| GTIN | 4017918591120 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 309.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 309.5 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ed1580f1-193a-4732-beca-f8dd8895efa9 |
이점
5개의 사용 가능 경로, 1개의 신호 경로 및 1개의 확인 전류 경로
1-채널 및 2-채널 제어
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3