PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B
-
세이프티 릴레이
2963776
세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어 모니터링용, 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, EN ISO 13849에 따름, 2-채널 작동, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 정격 입력 전압: 24 V DC, 플러그-인 스크류 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
제품군 | PSRclassic |
애플리케이션 | 비상 정지 |
안전 도어 | |
제어 | 2-채널 |
기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
절연 특성 | |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
시간 | |
일반 응답 시간 | 타입 100 ms (Us 모니터링된 수동 시작용) |
일반 해제 시간 | 타입 20 ms (Us에서 센서 회로를 통해 요구에 따라) |
타입 45 ms (Us에서/A1을 통해 요구에 따라) | |
복구 시간 | < 1 s (부팅 시간) |
1 s (세이프티 기능의 요구에 따름) |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 16.44 W (US = 26.4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 2.04 W + 14.4 W) |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
정격 절연 전압 | 250 V |
정격서지전압/절연 | “절연 조정” 섹션 참조 |
공급 | |
정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -15 % / +10 % |
정격 제어 공급 전류 IS | 타입 70 mA (US의 경우) |
전력 소모량, US | 타입 1.68 W |
돌입 전류 | < 3.5 A (일반적으로 US, Δt = 3 ms) |
필터 시간 | 5 ms (Us에서 전압 강하 발생 시) |
보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지; 서프레서 다이오드 |
디지털: 로직 (S12, S22) | |
입력 설명 | 세이프티 관련 |
입력 수 | 2 |
입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
입력 전압 범위 "1" 신호 | 20.4 V ... 26.4 V (S12) |
입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 2 mA |
돌입 전류 | < 100 mA (일반적으로 US, S12) |
> -100 mA (일반적으로 US, S22) | |
필터 시간 | 테스트 펄스가 허용되지 않음 |
동시 발생 | ∞ |
허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω |
보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
전류 소모량 | 38 mA (일반적으로 US, S12) |
-38 mA (일반적으로 US, S22) | |
디지털: 시작 회로 (S34) | |
입력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
입력 수 | 1 |
입력 전압 범위 "1" 신호 | 20.4 V ... 26.4 V |
돌입 전류 | < 6 mA (일반적으로 US) |
필터 시간 | 테스트 펄스가 허용되지 않음 |
허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω |
보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
전류 소모량 | 1 mA (일반적으로 US) |
릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (13/14, 23/24, 33/34) | |
출력 설명 | 2개의 직렬 N/O 접점, 세이프티 관련, 플로팅 |
출력 수 | 3 |
접점 유형 | 3개의 사용 가능 전류 경로 |
접점 소재 | AgSnO2 |
스위칭 전압 | 최소 10 V AC/DC |
최대 250 V AC/DC | |
스위칭 용량 | 최소 100 mW |
돌입 전류 | 최소 10 mA |
최대 6 A | |
제한 연속 전류 | 6 A |
단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
최대 차단 정격(저항 부하) | 경감 곡선 및 부하 제한 곡선 |
출력 퓨즈 | 10 A gL/gG (높은 수요) |
4 A gL/gG (낮은 수요) | |
릴레이: 신호 전류 경로 (41/42) | |
출력 설명 | 2개의 N/C 병렬 접점, 세이프티와 관련 없음, 플로팅 |
출력 수 | 1 |
접점 유형 | 1개의 신호 전류 경로 |
접점 소재 | AgSnO2 |
스위칭 전압 | 최소 10 V AC/DC |
최대 250 V AC/DC | |
스위칭 용량 | 최소 100 mW |
돌입 전류 | 최소 10 mA |
최대 6 A | |
제한 연속 전류 | 6 A (신호 전류 경로) |
단면적 총 전류 | 36 A2 (경감 참조) |
스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
최대 차단 정격(저항 부하) | 경감 곡선 및 부하 제한 곡선 |
출력 퓨즈 | 6 A gL/gG |
연결 기술 | |
플러그형 | 예 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
스트리핑 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M3 |
상태 표시 | 3 x LED (녹색) |
작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 114.5 mm |
색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
하우징 소재 | PA |
안전 데이터 | |
정지 카테고리 | 0 |
안전 데이터: EN ISO 13849 | |
카테고리 | 4 |
성능 레벨 (PL) | e (5 A DC13, 5 A AC15, 8760 스위칭 싸이클/년) |
안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
안전 데이터: EN IEC 62061 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (경감현상 관찰) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
충격 | 15g |
진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
마킹 | CE 적합성 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
항목 번호 | 2963776 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNA112 |
카탈로그 페이지 | 21페이지(IF-2009) |
GTIN | 4017918823627 |
개당 중량(패키지 포함) | 192.3 g |
개당 중량(패키지 제외) | 192.1 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 97f85579-0cfe-4117-89a9-ca88d53b31d6 |
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
2 채널 제어
3개의 사용 가능 전류 경로, 1개의 신호 전류 경로
수동 및 모니터링된 활성화