PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
확장 모듈
2981512
TBUS 인터페이스를 사용한 1-채널 접점 확장, 4개의 N/O 접점, 1개의 N/C 접점, 1개의 확인 전류 경로, 0.5 ... 30초의 조정 가능한 드롭아웃 지연, EN ISO 13849에 따른 Cat. 3, PL e, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품군 | PSRclassic |
| 애플리케이션 | 확장 모듈 |
| 제어 | 1-채널 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | 타입 20 ms (수동, 모니터링된 시작) |
| 타입 150 ms (자동 시작) | |
| 일반 해제 시간 | 타입 20 ms (센서 회로를 통해 요구에 따라) |
| 지연 시간 범위 | 0.5 s ... 38 s ±20 % |
| 복구 시간 | 1 s (세이프티 기능의 요구에 따름) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 250 V |
| 정격서지전압/절연 | 4 kV/기본 절연, (안전 절연, 강화 절연, 입력회로 및 N/C 접점과 사용 가능한 전류 경로 간 6 kV) |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 84 mA (US의 경우) |
| 전력 소모량, US | 타입 2 W |
| 보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지 |
| 서프레서 다이오드 | |
| 디지털: K1/K2 | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| 출력 설명 | 2개의 직렬 N/O 접점, 세이프티 관련, 플로팅 |
| 출력 수 | 4 |
| 접점 유형 | 4개의 사용 가능한 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 15 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 0.4 W |
| 돌입 전류 | 최소 25 mA AC/DC |
| 최대 6 A | |
| 스위칭 용량(360/h 싸이클) | 5 A (AC15) |
| 스위칭 용량(3600/h 싸이클) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 단면적 총 전류 | 50 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 1 Hz |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms, N/C 접점 65/66: 72 W) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms, N/C 접점 65/66: 144 W) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, N/C 접점 65/66: 750 VA) | |
| 최대 차단 정격(유도 부하) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| 출력 퓨즈 | 10 A gL/gG NEOZED (높은 수요) |
| 4 A gL/gG (낮은 수요) | |
| 릴레이: 확인 전류 경로 (15/16) | |
| 출력 설명 | 2개의 직렬 N/C 접점, 지연됨, 플로팅 없음, 세이프티 관련 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | 1개의 확인 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최대 26.4 V |
| 스위칭 빈도 | 1 Hz |
| 릴레이: 신호 전류 경로 (65/66) | |
| 출력 설명 | 2개의 N/C 병렬 접점, 세이프티와 관련 없음, 플로팅 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | 1개의 신호 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 15 V |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 0.4 W |
| 돌입 전류 | 최소 25 mA |
| 최대 3 A | |
| 제한 연속 전류 | 3 A |
| 스위칭 빈도 | 1 Hz |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 상태 표시 | 2 x LED (녹색) |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 1 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2981512 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA233 |
| GTIN | 4017918996802 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 233.86 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 169.88 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 11f0d21c-c86b-42e9-be12-2e177edf80f7 |
호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 3/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
각각 4개의 사용 가능 경로, 1개의 신호 경로 및 1개의 확인 전류 경로 있음, 모두 드롭아웃 지연 있음
1-채널 제어