PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
세이프티 릴레이
2901430
세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어용, 최대 SIL 1, Cat. 1, PL c, 애플리케이션에 따라 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-채널 작동, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 230 V AC/DC의 정격 입력 전압, 플러그인 스크류 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 1/PL c, EN IEC 62061에 따른 SIL 1, IEC 61508에 따른 SIL 1
애플리케이션에 따라 ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
1-채널 제어
기본 절연