PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2
-
커플링 릴레이
2981402
Force-guided 접점이 있는 안전 커플링 릴레이, 5개의 N/O 접점, 2개의 N/C 접점, 1-채널, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품군 | PSRclassic |
| 애플리케이션 | 안전 스위치 꺼짐 |
| 높은 수요 | |
| 낮은 수요 | |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 시작 시간, Us | 타입 20 ms (A1을 통해 제어되는 경우 Us 있음) |
| 일반 해제 시간 | 20 ms (A1을 통해 제어되는 경우 Us 있음) |
| 재시작 시간 | < 1 s (부팅 시간) |
| 복구 시간 | < 500 ms |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 8.8 W (UB = 132 V DC, US = 120 V, IS = 11 mA, n = 1, IL² = 72 A², Rcontact = 0.1 ) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격절연전압 | 250 V |
| 250 V | |
| 정격서지전압/절연 | 4 kV 기본 절연(4 kV 안전 절연, 강화 절연, A1/A2, 13/14, 23/24, 33/34 - 43/44, 53/54, 61/62, 71/72 간) |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 11 mA |
| 전력 소모량, US | 타입 1.32 W |
| 돌입 전류 | 타입 600 mA (Δt = 200 µs, Us) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 배리스터 |
| 릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| 출력 수 | 5 |
| 접점 유형 | 5개의 사용 가능 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 용량 | 최소 50 mW |
| 돌입 전류 | 최대 6 A |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (AC15, 250 V) |
| 3 A (DC13, 24 V) | |
| 스위칭 용량(360/h 싸이클) | 4 A (AC15, 250 V) |
| 4 A (DC13, 24 V) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A (N/O 접점) |
| 3 A (N/C 접점) | |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 107 주기 |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (N/O 접점, 24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (N/O 접점, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (N/O 접점, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (N/O 접점, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (N/O 접점, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 W (N/O 접점, 250 V AC, τ = 0 ms) | |
| 최대 차단 정격(유도 부하) | 42 W (N/O 접점, 24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (N/O 접점, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (N/O 접점, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (N/O 접점, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (N/O 접점, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG NEOZED (N/C 접점) |
| 4 A gL/gG NEOZED (N/O 접점, 낮은 수요) | |
| 10 A gL/gG NEOZED (N/O 접점) | |
| 릴레이: 확인 전류 경로 (61/62, 71/72) | |
| 출력 수 | 2 |
| 접점 유형 | 2개의 확인 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 용량 | 최소 50 mW |
| 돌입 전류 | 최소 10 mA |
| 최대 6 A | |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (DC13, 24 V) |
| 3 A (AC15, 250 V) | |
| 스위칭 용량(360/h 싸이클) | 4 A (DC13, 24 V) |
| 4 A (AC15, 250 V) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A (N/O 접점) |
| 3 A (N/C 접점) | |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 (경감 참조) |
| 기계적 서비스 수명 | 107 주기 |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG NEOZED (N/O 접점) |
| 4 A gL/gG NEOZED (N/C 접점, 저요구형) | |
| 10 A gL/gG NEOZED (N/O 접점) | |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 114.5 mm |
| 깊이 | 99 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | c |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 1 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 1 |
| 안전 데이터 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 1 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g(충격으로 인한 스트레스가 있는 경우 최대 2 ms 동안 접점 반응이 가능합니다.) |
| 진동(작동) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (진동으로 인한 스트레스가 있는 경우 최대 1 ms 동안 접점 반응이 가능합니다.) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 2981402 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA162 |
| GTIN | 4017918944179 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 177.03 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 150.18 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 581de417-8684-461b-ba17-b89ee96108ac |
호환 가능한 제품
이점
최대 카테고리 1, PL c(EN ISO 13849-1), SIL 1(EN IEC 62061), SIL 1(IEC 61508)에 적합
EN 50205에 따른 force-guided 신호 접점으로 인한 안전 되읽기
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
1 또는 2-채널 제어
5 개의 사용 가능한 전류 경로, 2 개의 확인 전류 경로
120 V 제품