PSR-PS23-1NO-1NC-24VDC-SC - 커플링 릴레이
2702663

커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 출력 신호를 I/O에 연결, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 안전 상태 차단 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, 고정 스크류 단자대

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN 50205에 따른 강제 유도 접점
IEC 61508에 따른 손쉬운 검증 테스트
IEC 61508, IEC 61511 및 EN 50156에 따른 고요구형 및 저요구형 애플리케이션에 적합
6.8 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 진단 전류 경로
통합 DCS 테스트 펄스 필터
PCB의 보호 코팅을 통한 부식 방지