PSR-PE20-1NO-24DC-SC-SET60 - 커플링 릴레이
1272930

SIL 3 저요구형 애플리케이션용 60 커플링 릴레이 세트, 디지털 출력 신호를 I/O에 연결, 지연 없이 사용 가능한 전류 경로 1개, 안전 상태 차단 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, 플러그-인 스크류 단자대

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품



이점

IEC 61508, IEC 61511 및 IEC 50156에 따른 최대 SIL 3
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
1 개의 사용 가능 전류 경로