안전 커플링 릴레이는 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치에 커플링하며 전원 조정 및 전기 절연에 사용됩니다. 안전 커플링 릴레이를 저요구형 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 안전 커플링 릴레이는 회로를 안전하게 차단합니다.
PSR-PE20-1NO-24DC-SC
-
커플링 릴레이
1119573
SIL 3 저요구형 애플리케이션용 커플링 릴레이, 디지털 출력 신호를 I/O에 연결, 지연 없이 사용 가능한 전류 경로 1개, 안전 상태 차단 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, 플러그-인 스크류 단자대
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E140324호환 가능한 제품
이점
IEC 61508, IEC 61511 및 IEC 50156에 따른 최대 SIL 3
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
1 개의 사용 가능 전류 경로