PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP
-
커플링 릴레이
2700578
커플링 릴레이, SIL 3 수준의 고요구형 및 저요구형 애플리케이션용, 디지털 출력 신호를 주변 장치에 연결, 1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 확인 전류 경로, 1개의 디지털 신호 출력, 안전 상태 차단 애플리케이션, 테스트 펄스 필터, TBUS 연결, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
EN 50205에 따른 강제 유도 접점
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
클래스 I, 영역 2 애플리케이션용으로 승인됨
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
옵션으로 제공되는 내부 퓨즈를 통해 보호되는 사용 가능 전류 경로
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명
1개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 디지털 신호 출력, 1개의 진단 전류 경로
전기 절연 및 전력 적용을 위해 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치(밸브 등)에 커플링
PCB의 보호 코팅을 통한 부식 방지