PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
확장 모듈
2702382
접점 확장, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 적절한 평가 장치와 함께 사용, 5개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V DC, 플러그-인 스크류 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
| 제품군 | PSRmini |
| 애플리케이션 | 확장 모듈 |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | < 50 ms (모니터링됨/수동 및 자동 시작) |
| 일반 시작 시간, Us | < 50 ms (A1/A2을 통해 제어되는 경우) |
| 일반 해제 시간 | < 25 ms (A1/A2을 통해 제어되는 경우) |
| 복구 시간 | < 100 ms |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 15.2 W (US = 30 V, IL² = 64 A²) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격서지전압/절연 | |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 80 mA |
| 전력 소모량, US | 타입 1.92 W |
| 돌입 전류 | 타입 125 mA (Δt = 7 ms, Us) |
| 필터 시간 | 4 ms (Us에서 전압 강하 발생 시 A1의 경우) |
| 최대 1 ms (A1/A2의 경우, 테스트 펄스 폭, 귀선 소거 펄스/저조도 테스트) | |
| 5 ms (A1/A2의 경우, 테스트 펄스 속도, 귀선 소거 펄스/저조도 테스트) | |
| 테스트 펄스 폭 < 1 ms인 경우: 테스트 펄스 속도 = 5 x 테스트 펄스 폭 | |
| 최대 1 ms (A1/A2의 경우, 테스트 펄스 폭, 스위치-온 펄스/고조도 테스트) | |
| 10 ms (A1/A2의 경우, 테스트 펄스 속도, 스위치-온 펄스/고조도 테스트) | |
| 보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
| 극성 보호; 범용 다이오드 | |
| 릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (23/24 ... 63/64) | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 N/O 접점 |
| 출력 수 | 5 (미지연됨) |
| 접점 유형 | 5개의 사용 가능 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 5 V AC/DC |
| 최대 24 V DC (사용 가능 전류 경로23/24) | |
| 최대 250 V AC/DC (다른 모든 사용 가능한 전류 경로, 부하 곡선 준수) | |
| 스위칭 용량 | 최소 50 mW (5 V / 10 mA) |
| 돌입 전류 | 최소 10 mA |
| 최대 20 A (≤ 100 ms) | |
| 변환 용량 | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A (경감현상 관찰) |
| 단면적 총 전류 | 64 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (저요구형 애플리케이션용) | |
| 릴레이: 확인 전류 경로 (11/12) | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 N/C 접점 |
| 출력 수 | 1 (미지연됨) |
| 접점 유형 | 1개의 확인 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 스위칭 전압 | 최소 5 V AC/DC |
| 최대 24 V DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 50 mW |
| 돌입 전류 | 최소 10 mA |
| 최대 100 mA | |
| 제한 연속 전류 | 100 mA |
| 스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 신호: M1 | |
| 출력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 출력 수 | 1 (디지털, PNP) |
| 전압 | 타입 23 V DC (US - 1 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 1 ms, Us) |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 상태 표시 | 2 x LED (녹색) |
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 112.2 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 (EN 60204-1) | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (적절한 평가 장치와 함께 사용) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 최대 고도 | 최대 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g(충격으로 인한 스트레스가 있는 경우 최대 6 ms 동안 접점 반응이 가능합니다.) |
| 진동(작동) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (진동으로 인한 스트레스가 있는 경우 최대 1 ms 동안 접점 반응이 가능합니다.) |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 2702382 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA181 |
| GTIN | 4055626145471 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 214.09 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 185.62 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 4.284 kg CO2e |
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, 적절한 평가 장치와 함께 사용
17.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
1-채널 및 2-채널 제어
5 개의 사용 가능한 전류 경로, 1 개의 확인 전류 경로, 1 개의 디지털 신호 출력
자동 활성화