PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC - 세이프티 릴레이
2700524

세이프티 릴레이, 비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- 또는 2-채널 작동, 자동 또는 수동, 모니터링된 시작, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 1개의 신호 전류 경로, US = 24 ... 230 V AC/DC, 플러그-인 스크류 단자대

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3
22.5mm에 불과한 좁은 하우징 폭
1 또는 2-채널 제어
광범위한 입력 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC
크로스 회로 탐지