구성 가능하고 개별적으로 확장 가능한 PSRmodular 세이프티 시스템은 기계 또는 시스템을 모니터링하기 위한 유연한 세이프티 솔루션입니다. 이 안전 확장 모듈은 다운타임, 속도 및 회전 방향을 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 모듈은 NPN/PNP 근접 스위치 및 사인/코사인 인코더의 연결에 적합합니다.
PSR-M-EM4-SINCOS1-SC
-
확장 모듈
1105011
제로 스피드, 속도 및 회전 방향 모니터링용 안전 확장 모듈, 2개의 축 모니터링, NPN/PNP 근접 스위치, 1 x sin/cos 인코더, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그타입 스크류 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Functional Safety
승인 ID: Z10029429 0013Rev.02호환 가능한 제품
이점
개별 요구 사항에 따른 높은 수준의 적응성을 제공하는 비용 효율적인 세이프티 솔루션
손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 구성으로 인한 빠른 스타트업
이해하기 쉬운 포괄적인 진단을 사용하여 기계 다운타임 최소화
22.6 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
EN 81-20에 따른 리프트 애플리케이션에 적합