구성 가능하고 개별적으로 확장 가능한 PSRmodular 세이프티 시스템은 기계 또는 시스템을 모니터링하기 위한 유연한 세이프티 솔루션입니다. 이 안전 확장 모듈은 추가 안전 입력 및 출력과 신호 출력을 시스템에 제공합니다.
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-SC
-
확장 모듈
1104890
안전 확장 모듈, 8개의 안전 입력 및 4개의 안전 출력, 4개의 리셋 입력 또는 4개의 신호 출력, 4개의 클럭 출력, TBUS 인터페이스, 최대 SIL 3, Cat. 4/PL e, 플러그타입 스크류 단자대, TBUS 커넥터 포함됨
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 세이프티 장치 |
| 애플리케이션 | 비상 정지 |
| 라이트 그리드 | |
| 안전 도어 | |
| 안전 종료 | |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 응답 시간 | 사용 설명서 참조 |
| 재시작 시간 | 최소 5 s (부팅 시간) |
| 최대 10 s (부팅 시간) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 7.48 W (최대 허용 부하 있음) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 인터페이스 | 마스터 모듈 연결용 DIN 레일 TBUS, 기본 제공됨 |
| 정격서지전압/절연 | 데이터 시트의 “절연 조정” 섹션을 참조하십시오. |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -20 % / +20 % (외부 퓨즈, 일반적으로 4 A) |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 45 mA (출력 비활성) |
| 타입 68 mA (액티브 출력, 부하 없음) | |
| 전력 소모량, US | 타입 1.08 W (출력 비활성) |
| 돌입 전류 | < 2.3 A (Δt = 1 ms, Us) |
| 필터 시간 | 타입 5 ms (Us에서 전압 강하 발생 시 A1의 경우) |
| 보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지 |
| 서지 전압 탐지; 예, 33 V DC | |
| 디지털: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| 입력 설명 | 세이프티 관련 디지털 입력 |
| IEC 61131-2 타입 2 | |
| 입력 수 | 8 (4 x 2-채널, 8 x 1-채널) |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 28.8 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | < 1 mA |
| 필터 시간 | 최소 3 ms ±2 ms (조정 가능) |
| 최대 250 ms ±2 ms (조정 가능) | |
| 테스트 펄스 속도 ≥ 2x 설정된 필터 시간, 최소 테스트 펄스 속도 = 10 ms | |
| 케이블 길이 | 최대 100 m (입력당) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 최대 1.2 kΩ (입력 및 리셋 회로, US) |
| 전류 소모량 | 타입 10 mA (일반적으로 US) |
| 최대 12.5 mA (28.8 V DC의 제어 전압인 경우) | |
| 디지털: 리셋 입력 (FBK) | |
| 입력 설명 | 구성 가능(신호 출력 또는 리셋 입력으로) |
| IEC 61131-2 타입 2 | |
| 입력 수 | 4 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 28.8 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | < 1 mA |
| 필터 시간 | 250 ms ±2 ms (테스트 펄스 속도 > 500 ms) |
| 케이블 길이 | 최대 100 m (입력당) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 1.2 kΩ (입력 및 리셋 회로, US) |
| 전류 소모량 | 타입 12 mA (일반적으로 US) |
| 최대 14.7 mA (28.8 V DC의 제어 전압인 경우) | |
| 디지털: O1, O2, O3, O4 | |
| 출력 설명 | 세이프티 관련 디지털 출력 |
| PNP, OSSD, 디지털 | |
| IEC 61131-2 타입 0.5(제한 연속 전류 관찰) | |
| 출력 수 | 4 |
| 단락-회로 보호 | 예(최대 허용 단락-회로 전류 12 A) |
| 누설 전류 | 최대 250 µA |
| 케이블 길이 | 최대 100 m (출력당) |
| 저항 부하 | 최소 50 Ω (제한 연속 전류 관찰) |
| 최대 용량성 부하 | 최대 820 nF |
| 최대 유도 부하 | 최대 2.4 mH |
| 제한 연속 전류 | 400 mA (채널당) |
| 1.6 A (모든 안전 디지털 출력의 총 전류) | |
| 돌입 전류 | 최대 600 mA (Δt < 10 ms) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (A1을 통한 공급) |
| 정격 출력 전압 범위 | 18.6 V DC ... 28.2 V DC (US - 0.7 V) |
| 스위칭 빈도 | 최대 1/4 x tCycle[Hz] |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | < 0.1 V |
| 테스트 펄스 | < 120 µs (낮은 테스트 펄스의 테스트 펄스 폭) |
| ≥ 650 ms (낮은 테스트 펄스용 테스트 펄스 속도) | |
| < 150 µs (테스트 펄스 폭, 높은 테스트 펄스) | |
| ≥ 1.5 s (테스트 펄스 속도, 높은 테스트 펄스) | |
| 방전 회로 | 예, 내부 |
| 신호: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| 출력 설명 | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| 세이프티와 관련 없음, 구성 가능(신호 출력 또는 리셋 입력으로) | |
| 출력 수 | 4 (디지털, PNP) |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 0.1 V |
| 출력 전압 범위 | 18.2 V DC ... 27.8 V DC (US - 1 V) |
| 전압 | 24 V DC (A1을 통해) |
| 최대 돌입 전류 | 1.1 A (Δt = 3 s, Us) |
| 제한 연속 전류 | 100 mA (채널당) |
| 400 mA (모든 디지털 신호 출력의 총 전류) | |
| 누설 전류 | 최대 4.5 mA ((낮은 상태)) |
| 저항 부하 | 최소 180 Ω (제한 연속 전류 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 최대 1/4 x tCycle[Hz] |
| 단락-회로 보호 | 예(1.1 A에서 자체 제한) |
| 방전 회로 | No |
| 케이블 길이 | 최대 100 m (출력당) |
| 클럭: T1, T2, T3, T4 | |
| 출력 설명 | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| 출력 수 | 4 (디지털, PNP) |
| 전압 | 24 V DC (A1을 통해) |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 0.1 V |
| 최대 돌입 전류 | 1.1 A (Δt = 3 s, Us) |
| 제한 연속 전류 | 100 mA (채널당) |
| 400 mA (모든 출력의 총 전류) | |
| 누설 전류 | 최대 100 µA |
| 테스트 펄스 | ≤ 200 µs (테스트 펄스 기간) |
| 테스트 펄스 속도 = 8 x tCycle[ms] | |
| 단락-회로 보호 | 예(1.1 A에서 자체 제한) |
| 케이블 길이 | 최대 100 m (출력당) |
| 최대 용량성 부하 | 최대 470 nF |
| 최대 유도 부하 | 최대 2.4 mH |
| 방전 회로 | 예, 내부 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 데이터: 로컬 버스 | |
| 참고 | PSR-TBUS DIN 레일 커넥터를 통함 |
| 상태 표시 | 1 x LED(녹색), 2 x LED(오렌지색) |
| 4 x LED(녹색, 노란색, 빨간색) | |
| 12 x LED(노란색) | |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
| 오류 표시 | 2 x LED(빨간색) |
| 폭 | 22.61 mm |
| 높이 | 112.58 mm |
| 깊이 | 113.6 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (2-채널 배선) |
| d (1-채널 배선) | |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 2-채널 배선용 고요구형 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 1-채널 배선용 고요구형 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 (2-채널 배선) |
| 2 (1-채널 배선) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 55 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % (응축 없음) |
| 충격 | Δt = 16 ms의 경우 10g(연속 충격, 각 공간 방향에서 1000개의 충격) |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 마킹 | CE 적합성 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 관찰 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 1104890 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA362 |
| GTIN | 4055626973401 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 199.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 159 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
개별 요구 사항에 따른 높은 수준의 적응성을 제공하는 비용 효율적인 세이프티 솔루션
손쉬운 하드웨어 및 소프트웨어 구성으로 인한 빠른 스타트업
이해하기 쉬운 포괄적인 진단을 사용하여 기계 다운타임 최소화
22.6 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
EN 81-20에 따른 리프트 애플리케이션에 적합