US 6-PE
-
접지 단자
1769960
접지 단자, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 접지 단자대 |
| 적용 영역 | 철도 산업 |
| 기계 공학 | |
| 플랜트 엔지니어링 | |
| 프로세스 산업 | |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 참고 | DIN 레일의 전류 전송 용량을 준수하십시오. |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A5 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 폭 | 8.2 mm |
| 높이 | 42.5 mm |
| 깊이 | 46.8 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 48 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 55.5 mm |
| 색상 | 녹색-노란색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-2 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1769960 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1221 |
| GTIN | 4067923383340 |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
-
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1205066