QTTCB 1,5/ 2P-PE - 보호 전선 2단 단자대
3050219

보호 전선 2단 단자대, 연결 방법: 빠른/플러그-인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

동일한 모양의 접지 단자대가 제공됩니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨