신호 케이블 및 전원 케이블
PROT-MINMS-PA - 스크류 플러그
PROT-MINMS-PA
-
스크류 플러그
1410604
밀폐 캡, 7/8", 플라스틱, 플러시 타입 플러그-인 커넥터용, 7/8" 소켓용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드용 플러그
스레드 타입
7/8"
치수
치수 도면
직경
27 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
NBR
케이블 그랜드 소재
PA 6.6
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
1410604
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF1ZAX
GTIN
4046356901222
개당 중량(패키지 포함)
10 g
개당 중량(패키지 제외)
9.8 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.148 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
센서/액추에이터 케이블
제품 도움말